SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6EP1351-1SH03
Product
********* 备件 ********** 徽标!电源 15 V/1.9 A 调节型电源 输入:100-240 V AC (110-300 V DC) 输出:DC 15 V/1.9 A
注意
产品不再提供。后继产品:
6EP3321-6SB10-0AY0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6EP1351-1SH03
产品说明 ********* 备件 ********** 徽标!电源 15 V/1.9 A 调节型电源 输入:100-240 V AC (110-300 V DC) 输出:DC 15 V/1.9 A
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.11.15
注意
产品不再提供。后继产品:
6EP3321-6SB10-0AY0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6EP3321-6SB10-0AY0
后继产品说明 LOGO!POWER 15 V / 1.9 A 稳定电源 输入:100-240 V AC 输出:15 V DC / 1.9 A
价格数据
价格组 / 总部价格组 LT / 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.170 Kg
包装尺寸 7.00 x 9.00 x 5.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515152798
UPC 未提供
商品代码 85044090
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PH
产品组 4741
组代码 R315
原产地 奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;