SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6EP1933-2NC01
Product
********* 备件 ********** SITOP UPS500P 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 5 kWs 输入:24 V DC 输出:24 V DC/7 A 防护等级 IP65
注意
产品不再提供
information via product management
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6EP1933-2NC01
产品说明 ********* 备件 ********** SITOP UPS500P 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 5 kWs 输入:24 V DC 输出:24 V DC/7 A 防护等级 IP65
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2025.02.04
注意
产品不再提供
information via product management
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 1.500 Kg
包装尺寸 14.00 x 53.00 x 14.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948494745
UPC 未提供
商品代码 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PD
产品组 4741
组代码 R315
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.02.03
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Cadmium sulphide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;