SIMATIC S7-300,安装适配器 用于 PS307 卡锁式,在 标准成型导轨 35x15/7.5 mm 上 适用于 6ES7307-1BA01-_, -1EA01-_,-1KA02-_ 和更高版本
注意
商品编号(市售编号) |
6EP1971-1BA00 |
产品说明 |
SIMATIC S7-300,安装适配器 用于 PS307 卡锁式,在 标准成型导轨 35x15/7.5 mm 上 适用于 6ES7307-1BA01-_, -1EA01-_,-1KA02-_ 和更高版本
|
产品家族 |
附件 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2023.10.01 |
注意 |
关于产品管理的信息
|
价格组 / 总部价格组 |
DM / 591 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.030 Kg |
包装尺寸 |
5.00 x 13.00 x 2.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515152552 |
UPC |
662643511222 |
商品代码 |
39269097 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PF |
产品组 |
2393 |
组代码 |
R315 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2009.10.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-04-19 |
eClass |
14 |
27-37-04-19 |
eClass |
6 |
27-37-04-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-19 |
eClass |
8 |
27-37-04-19 |
eClass |
9 |
27-37-04-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-19 |
ETIM |
7 |
EC001024 |
ETIM |
8 |
EC001024 |
ETIM |
9 |
EC001024 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|