SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6EP3333-3SA00-0AY0
Product
相似图像
SITOP PSU2200 稳压电源 PSU2200 输入:100-240 V AC 输出:24 V DC/5 A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6EP3333-3SA00-0AY0
产品说明 SITOP PSU2200 稳压电源 PSU2200 输入:100-240 V AC 输出:24 V DC/5 A
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 MG / 56L
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.450 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515156123
UPC 未提供
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PE
产品组 X0FW
组代码 R315
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2022.06.30
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
;