SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6EP3436-8SB00-0AY0
Product
SITOP PSU8200 24 V/20 A 稳定电源 输入:3 AC 400-500 V 输出:24 V DC/20 A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6EP3436-8SB00-0AY0
产品说明 SITOP PSU8200 24 V/20 A 稳定电源 输入:3 AC 400-500 V 输出:24 V DC/20 A
产品家族 三相, 24 V DC
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 KD / 581
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.100 Kg
包装尺寸 130.00 x 133.00 x 74.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515154440
UPC 887621882709
商品代码 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PE
产品组 4213
组代码 R315
原产地 奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.05.11
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
;