2023.06.10 22:31:25
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7138-6AA00-0BA0
Product
*** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, TM 计数 1x 24V 计数器模块,1 个通道 用于 24V 增量或 脉冲编码器, 3 DI,2 DQ,
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7138-6AA01-0BA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7138-6AA00-0BA0
产品说明 *** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, TM 计数 1x 24V 计数器模块,1 个通道 用于 24V 增量或 脉冲编码器, 3 DI,2 DQ,
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7138-6AA01-0BA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7138-6AA01-0BA0
后继产品说明 SIMATIC ET 200SP, TM 计数 1x 24V 计数器模块,1 个通道 用于 24V 增量或 脉冲编码器, 3 DI,2 DQ, 适合用于 A0 类型的基座单元, 包装数量:1 件,
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.054 Kg
包装尺寸 6.40 x 7.80 x 2.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623402947
UPC 887621541804
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
产品组 X048
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.11.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
  未提供
|
;