SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7151-1AA05-0AA5
Product
相似图像
SIMATIC ET200S IM151-1ST 束 组成部分: IM151-1 ST(6ES7151-1AA06-0AB0) 针对最多 63 个外围模块和 PROFIBUS-DP 总线连接器 90° 电缆出线, (6ES7972-0BA52-0XA0), 终端电阻, 9针 Sub-D,FastConnect, 不带 PG 编程设备插座
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7151-1AA05-0AA5
产品说明 SIMATIC ET200S IM151-1ST 束 组成部分: IM151-1 ST(6ES7151-1AA06-0AB0) 针对最多 63 个外围模块和 PROFIBUS-DP 总线连接器 90° 电缆出线, (6ES7972-0BA52-0XA0), 终端电阻, 9针 Sub-D,FastConnect, 不带 PG 编程设备插座
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.216 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.76
产品组 2301
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.03.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;