*** 备件 *** SIMATIC ET 200MP. PROFINET 输入输出设备 接口模块 IM 155-5 PN 标准型 针对 ET 200MP 电子模块; 直至 12 个输入输出模块无需 PS; 直至最多 30 个输入输出模块带 附加 PS; 内置 2端口交换机;RJ45 共享设备;MRP; IRT >=0.25ms;节拍同步 固件更新;I&M0...3; FSU 带 500ms
注意
商品编号(市售编号) |
6ES7155-5AA00-0AB0 |
产品说明 |
*** 备件 *** SIMATIC ET 200MP. PROFINET 输入输出设备 接口模块 IM 155-5 PN 标准型 针对 ET 200MP 电子模块; 直至 12 个输入输出模块无需 PS; 直至最多 30 个输入输出模块带 附加 PS; 内置 2端口交换机;RJ45 共享设备;MRP; IRT >=0.25ms;节拍同步 固件更新;I&M0...3; FSU 带 500ms
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2018.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ES7155-5AA01-0AB0 |
后继产品说明 |
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO 设备 接口模块 IM 155-5 PN ST 用于 ET 200MP Elektronikmodule; 到 zu 12 IO 模块 ohne PS; 到 zu 30 IO 模块 mit zusätzlicher PS; integrierter 2PORT-Switch;RJ45 Shared 设备;MRP; IRT >=0,25ms;同步模式 FW-Update;I&M0...3; FSU mit 500ms |
价格组 / 总部价格组 |
SP / 219 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.359 Kg |
包装尺寸 |
14.90 x 15.40 x 4.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515079828 |
UPC |
887621139049 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
产品组 |
4521 |
组代码 |
R111 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|