SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7157-0AC83-0XA0
无可用图片
********** 备件 ********* SIMATIC DP,现场设备连接 DP/PA 耦合器 FDC157-0 非 Ex 版 1000mA/31V 现场总线耦合器在 PROFIBUS DP 和 PROFIBUS PA 之间 集成诊断从站 可冗余 用于扩展温度范围 防护等级 IP 20
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7157-0AC85-0XA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6ES7157-0AC83-0XA0
产品说明 ********** 备件 ********* SIMATIC DP,现场设备连接 DP/PA 耦合器 FDC157-0 非 Ex 版 1000mA/31V 现场总线耦合器在 PROFIBUS DP 和 PROFIBUS PA 之间 集成诊断从站 可冗余 用于扩展温度范围 防护等级 IP 20
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2020.07.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7157-0AC85-0XA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7157-0AC85-0XA0
后继产品说明 FDC 157 现场设备耦合器 物理接口 PROFIBUS PA 或 FOUNDATION 现场总线 H1 集成总线电源 高达 1000mA 具有冗余能力 集成诊断 防护等级 IP 20 用于扩展温度范围
价格数据
价格组 / 总部价格组 MD / 2AL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.589 Kg
包装尺寸 13.20 x 15.50 x 8.90
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515074106
UPC 662643230741
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 4353
组代码 R116
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.11.25
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

三(4-壬基苯基,支链和支链) 亚硝酸盐 (TNPP),含有大于或等于 0.1% (w/w) 的 4-壬基苯酚(支链和直链)(4-NP)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;