SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7195-1GF30-0XA0
Product
SIMATIC DP,异型导轨针对 ET 200M,530 mm 长,用于 总线模块 针对插拔功能
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7195-1GF30-0XA0
产品说明 SIMATIC DP,异型导轨针对 ET 200M,530 mm 长,用于 总线模块 针对插拔功能
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.347 Kg
包装尺寸 12.80 x 53.90 x 5.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515060147
UPC 662643226393
商品代码 76169990
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 X06S
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-40-06-02
eClass 14 27-40-06-02
eClass 6 27-40-06-02
eClass 7.1 27-40-06-02
eClass 8 27-40-06-02
eClass 9 27-40-06-02
eClass 9.1 27-40-06-02
ETIM 7 EC001285
ETIM 8 EC001285
ETIM 9 EC001285
IDEA 4 5062
UNSPSC 15 39-12-17-08
|
;