SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
6ES7313-5BG04-4AB2
Product
相似图像
SIMATIC S7-300 CPU 捆绑包 组成部分: S7-300 CPU 313C (6ES7313-5BG04-0AB0), 2个前面板连接器 (6ES7392-1BM01-0AA0) 带弹簧触点,40针
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7313-5BG04-4AB2
产品说明 SIMATIC S7-300 CPU 捆绑包 组成部分: S7-300 CPU 313C (6ES7313-5BG04-0AB0), 2个前面板连接器 (6ES7392-1BM01-0AA0) 带弹簧触点,40针
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.921 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 4302
组代码 R132
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.03.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 1200 27-24-22-07
eClass 1400 27-24-22-07
eClass 600 27-24-22-07
eClass 710 27-24-22-07
eClass 800 27-24-22-07
eClass 900 27-24-22-07
eClass 910 27-24-22-07
ETIM 700 EC000236
ETIM 800 EC000236
ETIM 900 EC000236
IDEA 400 3565
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
;