***备件*** SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 128 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡
注意
商品编号(市售编号) |
6ES7315-2AG10-0AB0 |
产品说明 |
***备件*** SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 128 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ES7315-2AH14-0AB0 |
后继产品说明 |
SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP 带 MPI 的中央处理器 集成电源 24V DC 工作存储器 256 KB 2个 DP-Master/Slave 接口 需要微型存储卡 |
价格组 / 总部价格组 |
ZR / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.345 Kg |
包装尺寸 |
13.20 x 15.00 x 5.10 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515068846 |
UPC |
040892563016 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
产品组 |
4256 |
组代码 |
R132 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|