SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7350-1AH03-0AE0
Product
SIMATIC S7-300,计数器模块 FM 350-1 针对 S7-300, 计数功能至最高 500 kHz 1 个通道用来连接 5V 的和 24V 的增量编码器 同步模式; 测量范围类型 包括项目组态包 在 CD 上
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7350-1AH03-0AE0
产品说明 SIMATIC S7-300,计数器模块 FM 350-1 针对 S7-300, 计数功能至最高 500 kHz 1 个通道用来连接 5V 的和 24V 的增量编码器 同步模式; 测量范围类型 包括项目组态包 在 CD 上
产品家族 FM 350-1 计数器模块
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.285 Kg
包装尺寸 13.10 x 15.00 x 5.10
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515069324
UPC 662643173369
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 2289
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.03.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 001fa1b3-d091-48f7-9430-ad3c7acf54c3
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-05
eClass 14 27-24-22-05
eClass 6 27-24-22-05
eClass 7.1 27-24-22-05
eClass 8 27-24-22-05
eClass 9 27-24-22-05
eClass 9.1 27-24-22-05
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
IDEA 4 3567
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
建议同时购买:
6ES7518-4FP00-0AB0
SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP, 中央处理器,带 工作存储器 9 MB,用于 程序及 60MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFINET 基础服务, 第 4 个接口:PROFIBUS, 1 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡
6ES7132-6BH01-0BA0
SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, Source output (PNP,P-switching) Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC00, substitute value output, module diagnostics for: short-circuit to L+ and ground, wire break, supply voltage
6ES7136-6AA00-0CA1
SIMATIC DP,电子模块 ET 200SP,F-AI 4xI0(4)..20mA HF 故障安全型模拟输入端 最高 PL E(ISO 13849) 最高 SIL 3(IEC 61508)
6ES7512-1SM03-0AB0
SIMATIC DP,CPU 1512SP F-1 PN 针对 ET 200SP,中央处理器 带有工作存储器 600 KB,用于 程序及 2MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带 3 接口交换机,6 ns 位性能,SIMATIC 存储 卡必需,总线适配器 对于接口 1 和 2 必需
6AV2124-0JC01-0AX0
SIMATIC HMI TP900 Comfort, 精智面板, 触摸操作, 9” 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort 11版
;