SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7400-0HR01-4AB0
Product
相似图像
SIMATIC S7-400H,412-5H H 系统捆绑版本,带 1 x UR2-H,不带存储卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模块,高达 10m, 2 X 同步电缆 1m, 2 x CPU 412-5H, 需要
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7400-0HR01-4AB0
产品说明 SIMATIC S7-400H,412-5H H 系统捆绑版本,带 1 x UR2-H,不带存储卡 2 x PS407 UC120/230V,10A, 4 X 同步模块,高达 10m, 2 X 同步电缆 1m, 2 x CPU 412-5H, 需要
产品家族 CPU 412H
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 AI / 240
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 11.000 Kg
包装尺寸 30.40 x 59.10 x 28.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948792681
UPC 040892941104
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST74
产品组 4040
组代码 R338
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.04.05
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
;