SIMATIC S7-400, CPU 416-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: MULTI-POINT MPI INTERFACE 512 KB WORKING MEMORY
注意
商品编号(市售编号) |
6ES7416-1XJ01-0AB0 |
产品说明 |
SIMATIC S7-400, CPU 416-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: MULTI-POINT MPI INTERFACE 512 KB WORKING MEMORY
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2010.05.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ES7416-2XP07-0AB0 |
后继产品说明 |
SIMATIC S7-400,CPU 416-2, 中央处理器,带: 内存 8 MB, (4 MB 代码,4 MB 数据), 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S, 第 2 个 PROFIBUS DP 接口 |
价格组 / 总部价格组 |
2E0 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
1.040 Kg |
包装尺寸 |
23.00 x 30.00 x 3.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515128793 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
产品组 |
4303 |
组代码 |
R111 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品不符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|