SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7431-1KF20-0AB0
Product
相似图像
SIMATIC S7-400,模拟输入 SM 431,电位隔离 8 模拟输入;分辨率 14 位 U/I/电阻 8 模拟输入,周期时间 0.416 MS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
9MC0110-1EG00-0AA3
Brownfield Connectivity - 启动器工具包包括: SIMATIC IPC627E(Box PC), Brownfield Connectivity 网关,Brownfield Analytics, 安装向导,3 BFC Premium Plus perpetual, 3 Brownfield Analytics – Operations perpetual 和 3 Brownfield Analytics – Condition perpetual 许可证。 电源电缆 不包含在内。 要使用的电缆必须 符合 IEC-60320 C13/C14 要求。对于欧盟和UK,US 中国大陆地区,启动器工具包 配备合适的电缆。 使用 1..4 代替 9MC0110-1EG?0-0AA3 中的 "?" 符号
产品
商品编号(市售编号) 6ES7431-1KF20-0AB0
产品说明 SIMATIC S7-400,模拟输入 SM 431,电位隔离 8 模拟输入;分辨率 14 位 U/I/电阻 8 模拟输入,周期时间 0.416 MS
产品家族 SM 431 模拟量输入模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
PLM 有效日期 产品停产时间:2025.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 AI / 240
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.813 Kg
包装尺寸 23.10 x 29.60 x 3.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515128991
UPC 662643184242
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST74
产品组 4041
组代码 R338
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.03.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

三(4-壬基苯基,支链和支链) 亚硝酸盐 (TNPP),含有大于或等于 0.1% (w/w) 的 4-壬基苯酚(支链和直链)(4-NP)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 00bad419-6d4b-4354-8f3c-4c4354e5e218
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-01
eClass 14 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 7 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 9 EC001420
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
建议同时购买:
6ES7431-0HH00-0AB0
SIMATIC S7-400,模拟输入 SM 431,非隔离 16 模拟输入,分辨率 13 位 +/-10V,+/-20mA,4 - 20mA 20 ms 转换时间
6ES7654-7AH03-4GG0
SIMATIC PCS 7 Single AS Bundle 作为订购选项 在单个组件中, 包括: 1MB RAM 存储卡 (6ES7952-1AK00-0AA0), CPU416-3(.416-3XS07-0AB0), AS RT PO100(.653-2BA00-0XB5), 1xCP443-1(6GK7443-1EX30-0XE0), UR2(.400-1JA01-0AA0), PS405 10A(.405-0KA02-0AA0), G 捆绑发布, 无 CP443-5
6ES7197-1LA12-0XA0
SIMATIC S7-400H,Y Link 用于连接单通道 DP-Slaves 到 S7-400H 和 AS 410H
6ES7421-1BL01-0AA0
SIMATIC S7-400,数字输入 SM 421,电位隔离 32 DE;24V DC
6ES7422-1BH11-0AA0
SIMATIC S7-400,数字输出 SM 422,电位隔离 16 个数字输出;24V DC,2A
;