Bitte beachten Sie, dass SiePortal Funktionen aufgrund routinemäßiger Wartungsarbeiten vom 4月28日星期一 03:00 bis 4月29日星期二 13:00 möglicherweise nicht verfügbar sind.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7455-0VS00-0AE0
Product
相似图像
SIMATIC S7-400,调节组件 FM 455 C 组,16 通道, 连续, 8/16 模拟输入 + 16 数字输入+ 16 模拟输出
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7455-0VS00-0AE0
产品说明 SIMATIC S7-400,调节组件 FM 455 C 组,16 通道, 连续, 8/16 模拟输入 + 16 数字输入+ 16 模拟输出
产品家族 FM 455 闭环控制模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
PLM 有效日期 产品停产时间:2025.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 AI / 240
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.578 Kg
包装尺寸 23.30 x 30.30 x 6.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515129554
UPC 662643185102
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST74
产品组 4042
组代码 R338
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.21
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

三(4-壬基苯基,支链和支链) 亚硝酸盐 (TNPP),含有大于或等于 0.1% (w/w) 的 4-壬基苯酚(支链和直链)(4-NP)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-05
eClass 14 27-24-22-05
eClass 6 27-24-22-05
eClass 7.1 27-24-22-05
eClass 8 27-24-22-05
eClass 9 27-24-22-05
eClass 9.1 27-24-22-05
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
IDEA 4 3567
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;