SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7510-1DK03-0AB0
Product
SIMATIC DP,CPU 1510SP-1 PN 用于 ET 200SP,中央处理器,带 工作存储器 200 KB 用于 程序和 1 MB 用于数据,1. 接口:PROFINET IRT 带 3 端口交换机,6 ns 位性能,SIMATIC 存储 卡必需,总线适配器 对于接口 1 和 2 必需 SIMATIC DP,CPU 1510SP F-1 PN 针对 ET 200SP,中央处理器 带有工作存储器 300 KB,用于 程序和 1 MB 用于数据,1. 接口:PROFINET IRT 带 3 端口交换机,6 ns 位性能,SIMATIC 存储 卡必需,总线适配器 对于接口 1 和 2 必需 SIMATIC DP,CPU 1512SP-1 PN 用于 ET 200SP,中央处理器,带
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7510-1DK03-0AB0
产品说明 SIMATIC DP,CPU 1510SP-1 PN 用于 ET 200SP,中央处理器,带 工作存储器 200 KB 用于 程序和 1 MB 用于数据,1. 接口:PROFINET IRT 带 3 端口交换机,6 ns 位性能,SIMATIC 存储 卡必需,总线适配器 对于接口 1 和 2 必需 SIMATIC DP,CPU 1510SP F-1 PN 针对 ET 200SP,中央处理器 带有工作存储器 300 KB,用于 程序和 1 MB 用于数据,1. 接口:PROFINET IRT 带 3 端口交换机,6 ns 位性能,SIMATIC 存储 卡必需,总线适配器 对于接口 1 和 2 必需 SIMATIC DP,CPU 1512SP-1 PN 用于 ET 200SP,中央处理器,带
产品家族 CPU 1510SP-1 PN
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IW / 215
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.338 Kg
包装尺寸 13.30 x 13.50 x 8.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623412717
UPC 195125392618
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 9034
组代码 R132
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2022.11.24
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number a11508d9-eeb6-411f-8fbf-114cb2613043
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
建议同时购买:
6ES7511-1AL03-0AB0
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required - - approvals and certificates according to entry 109815653 at support.industry.siemens.com to be considered! - -
6ES7510-1SK03-0AB0
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN for ET 200SP, central processing unit with 300 KB work memory for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
6ES7511-1FL03-0AB0
SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, central processing unit with work memory 450 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required - - approvals and certificates according to entry 109815653 at support.industry.siemens.com to be considered! - -
6ES7511-1TL03-0AB0
SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 PN, central processing unit with work memory 450 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required - - - approvals and certificates according to entry 109816881 at support.industry.siemens.com to be considered! - -
6ES7511-1CK01-0AB0
SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1511C-1PN, central processing unit with working memory 175 KB for program and 1 MB for data, 16 digital inputs, 16 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency output 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 60 NS bit-performance, incl. front connector push-in, SIMATIC memory card necessary
;