SIMATIC S7-1500, 模拟量输出模块 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%. 2 条通道,每组 2 条, 诊断;替换值; 模块支持 安全 断开负载组 至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 2 / PL c 根据 EN ISO 13849-1:2015。 供货范围内包含 直插式前连接器, 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子
商品编号(市售编号) |
6ES7532-5NB00-0AB0 |
产品说明 |
SIMATIC S7-1500, 模拟量输出模块 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%. 2 条通道,每组 2 条, 诊断;替换值; 模块支持 安全 断开负载组 至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 2 / PL c 根据 EN ISO 13849-1:2015。 供货范围内包含 直插式前连接器, 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子
|
产品家族 |
SM 532 模拟量输出模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
SP / 219 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
60 天 |
净重 (Kg) |
0.366 Kg |
包装尺寸 |
15.40 x 25.60 x 3.40 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623403487 |
UPC |
887621837044 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST73 |
产品组 |
4501 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.04.09 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|