2023.06.06 6:30:41
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7551-1AB00-0AB0
Product
相似图像
SIMATIC S7-1500,TM POSINPUT 2 计数和 位置检测模块 用于 RS-422 增量编码器 或 SSI 绝对值编码器, 2 个通道,2DI,2 个数字输出/每个通道
注意
此产品有后继产品:
6ES7551-1AB01-0AB0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6ES7551-1AB00-0AB0
产品说明 SIMATIC S7-1500,TM POSINPUT 2 计数和 位置检测模块 用于 RS-422 增量编码器 或 SSI 绝对值编码器, 2 个通道,2DI,2 个数字输出/每个通道
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
此产品有后继产品:
6ES7551-1AB01-0AB0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7551-1AB01-0AB0
后继产品说明 SIMATIC S7-1500, TM PosInput 2 计数和 位置解码器模块 用于 RS-422 增量编码器 或 SSI 绝对值编码器, 2 个通道,2DI,2 个数字输出/每个通道
价格数据
价格组 / 总部价格组 SP / 219
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 80 天
净重 (Kg) 0.443 Kg
包装尺寸 16.10 x 19.40 x 5.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515079996
UPC 887621409722
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 4502
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.03.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-05
eClass 6 27-24-22-05
eClass 7.1 27-24-22-05
eClass 8 27-24-22-05
eClass 9 27-24-22-05
eClass 9.1 27-24-22-05
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
IDEA 4 3567
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;