SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
6ES7650-8EK70-0AA0
Product
相似图像
ET 200PA SMART,数字量输出模块 16 个数字输出端,24 V DC 0.5A, 诊断能力,断线 识别,对于 0 和 1 信号, 1 x 40 极,接口连接 在 650-8PH 中需要
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6ES7650-8EK70-0AA0
产品说明 ET 200PA SMART,数字量输出模块 16 个数字输出端,24 V DC 0.5A, 诊断能力,断线 识别,对于 0 和 1 信号, 1 x 40 极,接口连接 在 650-8PH 中需要
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JG / 285
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 0.327 Kg
包装尺寸 13.20 x 15.20 x 5.10
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 4012
组代码 R336
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.05.26
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 1200 27-24-26-04
eClass 1400 27-24-26-04
eClass 600 27-24-26-04
eClass 710 27-24-26-04
eClass 800 27-24-26-04
eClass 900 27-24-26-04
eClass 910 27-24-26-04
ETIM 700 EC001599
ETIM 800 EC001599
ETIM 900 EC001599
IDEA 400 3566
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
;