SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7660-7AA10-2AC2
Product
相似图像
***不再提供*** SIMATIC PCS 7 BCE Industrial Workstation IPC547G; (机架式 PC,19",4HE), 接口:2x Gbit 以太网(RJ45); 1x DVI-D;2x 显示器接口 V1.2 1个 COM;2x PS/2;音频; 2x 正面 USB 3.0, 4x USB 3.0 & 4x USB 2.0 在反面; 1x USB 2.0 内置; 7 个插槽:5X PCI-Express, 2x PCI; 温度和通风 监控,监视狗, 卡托; 酷睿 I5-6500(4C/4T,3.2(3.6) GHz,6 MB 缓存)MB(芯片集 C236) - ES/OS 单站 1x1 TB HDD,内部 (0.2G 振动,1G 震动); 8 GB DDR4 SDRAM(2 x 4 GB), 双通道; PCS 7 V8.2 SP1 预装 Windows 7 Ultimate,64 位,MUI (英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,CH) 外壳蓝色镀铬, DVD+-RW(Slim),包括 1XDP 根据 DVI-D 适配器线 100/240V AC 工业电源; 电源电缆(美国)
注意
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7660-7AA10-2AC2
产品说明 ***不再提供*** SIMATIC PCS 7 BCE Industrial Workstation IPC547G; (机架式 PC,19",4HE), 接口:2x Gbit 以太网(RJ45); 1x DVI-D;2x 显示器接口 V1.2 1个 COM;2x PS/2;音频; 2x 正面 USB 3.0, 4x USB 3.0 & 4x USB 2.0 在反面; 1x USB 2.0 内置; 7 个插槽:5X PCI-Express, 2x PCI; 温度和通风 监控,监视狗, 卡托; 酷睿 I5-6500(4C/4T,3.2(3.6) GHz,6 MB 缓存)MB(芯片集 C236) - ES/OS 单站 1x1 TB HDD,内部 (0.2G 振动,1G 震动); 8 GB DDR4 SDRAM(2 x 4 GB), 双通道; PCS 7 V8.2 SP1 预装 Windows 7 Ultimate,64 位,MUI (英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,CH) 外壳蓝色镀铬, DVD+-RW(Slim),包括 1XDP 根据 DVI-D 适配器线 100/240V AC 工业电源; 电源电缆(美国)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
注意
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2L2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 15.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 4519
组代码 R1TP
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;