2023.06.04 13:13:33
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7677-2WB42-0GB0
Product
SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC2 TF, 8GB RAM, 128 GB CFast 带 Windows 10 IoT 企业版 64 位和 S7-1500 故障安全软件 控制器 CPU 1505SP TF 预安装, 接口: 1 个 CFast 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 2 x USB 3.0;2x USB 2.0, 1x 显示端口, CFast 上的文档, CFast 上的恢复图像
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7677-2WB42-0GB0
产品说明 SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC2 TF, 8GB RAM, 128 GB CFast 带 Windows 10 IoT 企业版 64 位和 S7-1500 故障安全软件 控制器 CPU 1505SP TF 预安装, 接口: 1 个 CFast 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 2 x USB 3.0;2x USB 2.0, 1x 显示端口, CFast 上的文档, CFast 上的恢复图像
产品家族 CPU 1515SP PC2 TF
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XA / 2TF
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 1.039 Kg
包装尺寸 14.20 x 18.90 x 9.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623409922
UPC 804766758447
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID STWINAC
产品组 X0BJ
组代码 R251
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.09.18
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;