SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7810-4CC11-0YA5
Product
SIMATIC S7,STEP 7 V5.6 SP2, 浮动租用许可证针对 1 个用户, E-SW,软件和文档在 DVD 上, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 5 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语), 可在以下操作系统下运行 Windows 服务器版 2008 R2 SP2, Windows 服务器版 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP2, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise 参考硬件:S7-300/400,C7 - - 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6ES7810-4CC12-0YA5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7810-4CC11-0YA5
产品说明 SIMATIC S7,STEP 7 V5.6 SP2, 浮动租用许可证针对 1 个用户, E-SW,软件和文档在 DVD 上, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 5 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语), 可在以下操作系统下运行 Windows 服务器版 2008 R2 SP2, Windows 服务器版 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP2, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise 参考硬件:S7-300/400,C7 - - 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2025.01.01
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6ES7810-4CC12-0YA5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.171 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.90 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622528594
UPC 未提供
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.79-SW
产品组 2306
组代码 R134
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;