SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7822-1AA04-0YE5
Product
SIMATIC STEP 7 专业版 V14 SP1 更新 V11..V13-> V14 SP1 或 V11/2010..V14/2010 -> V14/2017 或 2006..2010 .. V14/2017 Combo 浮动许可证; 工程组态软件 在 TIA 博途中; 也适用于用来升级 11 版单台机许可证; 软件和文档 文档;USB 盘上的 许可证密匙;A 级; 6 种语言:德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(64 位), Windows 8.1(64 位); 用于组态 SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC 精简面板
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6ES7822-1AA05-0YE5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7822-1AA04-0YE5
产品说明 SIMATIC STEP 7 专业版 V14 SP1 更新 V11..V13-> V14 SP1 或 V11/2010..V14/2010 -> V14/2017 或 2006..2010 .. V14/2017 Combo 浮动许可证; 工程组态软件 在 TIA 博途中; 也适用于用来升级 11 版单台机许可证; 软件和文档 文档;USB 盘上的 许可证密匙;A 级; 6 种语言:德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(64 位), Windows 8.1(64 位); 用于组态 SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC 精简面板
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.10.01
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6ES7822-1AA05-0YE5
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.513 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.80 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622446898
UPC 804766328817
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.79-SW
产品组 4A6F
组代码 R132
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;