Please note SiePortal functions might not be available from 4月28日星期一 03:00 CET to 4月29日星期二 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7921-5AH20-0AA0
Product
前连接器模块,带 4x16 极 IDC 接口,用于 S7-1500 的数字式 32 I/O 模块 内部系统供电,通过 直插式端子
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7921-5AH20-0AA0
产品说明 前连接器模块,带 4x16 极 IDC 接口,用于 S7-1500 的数字式 32 I/O 模块 内部系统供电,通过 直插式端子
产品家族 前连接器模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 KE / 592
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.085 Kg
包装尺寸 5.00 x 13.30 x 3.40
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169845519
UPC 887621140304
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-CA1
产品组 9394
组代码 R315
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.02.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;