SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7954-8LP01-0AA0
Product
***备件*** SIMATIC S7,存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,2 GByte
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7954-8LP04-0AA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7954-8LP01-0AA0
产品说明 ***备件*** SIMATIC S7,存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,2 GByte
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7954-8LP04-0AA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7954-8LP04-0AA0
后继产品说明 SIMATIC S7,存储卡 用于 S7-1x 00 CPU, 3,3V Flash,2 GB
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.031 Kg
包装尺寸 9.30 x 10.80 x 0.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515080619
UPC 未提供
商品代码 85235110
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
产品组 4A92
组代码 R132
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.02.18
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;