SINUMERIK FM-NC/810D/DE/840D/DE POWER SUPPLY UNIT 24 V DC FOR OP031 WITH MMC 100/101/102 AND FOR 19" SLIMLINE OPERATOR PANEL 9.5" FLATSCREEN MONOCHR./COLOR
注意
产品不再提供
PRODUCT DISCONTINUED 22.11.2001. SUCC. PROD.: 6FC5247-0AA17-0AA1
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6FC5247-0AA17-0AA0 |
产品说明 |
SINUMERIK FM-NC/810D/DE/840D/DE POWER SUPPLY UNIT 24 V DC FOR OP031 WITH MMC 100/101/102 AND FOR 19" SLIMLINE OPERATOR PANEL 9.5" FLATSCREEN MONOCHR./COLOR
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2001.11.23 |
注意 |
产品不再提供
PRODUCT DISCONTINUED 22.11.2001. SUCC. PROD.: 6FC5247-0AA17-0AA1
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
|
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
未提供 |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
未提供 |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
未提供 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC60E |
产品组 |
未提供 |
组代码 |
R211 |
原产地 |
未提供 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|