SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6FC5303-0AF34-0AA1
Product
SINUMERIK 机床控制面板 MCP 416 USB USB 接口 宽度 416mm 薄膜型按键
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
9MC0110-1EG00-0AA3
Brownfield Connectivity – Starter Kit bestehend aus: SIMATIC IPC627E (Box PC), Brownfield Connectivity Gateway, Brownfield Analytics, Installation Wizard, 3 BFC Premium Plus perpetual, 3 Brownfield Analytics – Operations perpetual und 3 Brownfield Analytics – Condition perpetual Lizenzen. Ein Stromversorgungskabel ist nicht enthalten. Das zu verwendende Kabel muss der IEC-60320 C13/C14 entsprechen. Für EU, UK, US und CN ist das Starter Kit mit passendem Kabel verfügbar. Nutzen Sie 1..4 anstatt des "?" -Zeichens in 9MC0110-1EG?0-0AA3
产品
商品编号(市售编号) 6FC5303-0AF34-0AA1
产品说明 SINUMERIK 机床控制面板 MCP 416 USB USB 接口 宽度 416mm 薄膜型按键
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 712
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.160 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766903021
商品代码 8538900000
LKZ_FDB/ CatalogID NC82
产品组 3510
组代码 R211
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.12.20
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-21-03
eClass 14 27-24-21-03
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
|
;