SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6FC5317-4AA00-1CA0
Product
SINUMERIK ONE PPU 1740-1500 带 PLC-1500F
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6FC5317-4AA00-1CA0
产品说明 SINUMERIK ONE PPU 1740-1500 带 PLC-1500F
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 713
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 6.500 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515679585
UPC 195125068087
商品代码 85371010
LKZ_FDB/ CatalogID NC63
产品组 5708
组代码 R211
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.10.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-21-91
eClass 14 27-24-21-91
eClass 6 27-24-91-90
eClass 7.1 27-24-91-90
eClass 8 27-24-91-90
eClass 9 27-24-21-91
eClass 9.1 27-24-21-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;