SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6FC5370-2AM02-0CA0
Product
****备件**** SINUMERIK 808D,扩展 M PPU 161.2 水平型 带最新版软件 中文布局
注意
产品不再提供。后继产品:
6FC5370-2AM03-0CA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6FC5370-2AM02-0CA0
产品说明 ****备件**** SINUMERIK 808D,扩展 M PPU 161.2 水平型 带最新版软件 中文布局
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6FC5370-2AM03-0CA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6FC5370-2AM03-0CA0
后继产品说明 SINUMERIK 808D,扩展 M PPU 161.3 水平型 带最新版软件 中文布局
价格数据
价格组 / 总部价格组 7A1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N
工厂生产时间 24 天
净重 (Kg) 2.990 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 887621509163
商品代码 8537101901
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
产品组 5703
组代码 R2S1
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.09.23
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;