SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST 充电控制器用于电动 汽车的电感式充电,符合 DIN SPEC 70121 / ISO15118 充电工作模式 4 CCS 组合充电 温度:-30°C...60°C 1x 控制信号,包括 电力线绿色 Phy 1x 插头 Present / Proximty Pilo 1x 数字输出 TRIP 功能 作为开放式集电极 1x 数字输出(DQ P) 作为开放式集电极 适合 BU 类型 BU20-P12+A0+4B 或 BU 类型 BU20-P12+A4+0B
商品编号(市售编号) |
6FE1242-6TM20-0BB1 |
产品说明 |
SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST 充电控制器用于电动 汽车的电感式充电,符合 DIN SPEC 70121 / ISO15118 充电工作模式 4 CCS 组合充电 温度:-30°C...60°C 1x 控制信号,包括 电力线绿色 Phy 1x 插头 Present / Proximty Pilo 1x 数字输出 TRIP 功能 作为开放式集电极 1x 数字输出(DQ P) 作为开放式集电极 适合 BU 类型 BU20-P12+A0+4B 或 BU 类型 BU20-P12+A4+0B
|
产品家族 |
SIMATIC ET 200SP ECC charging controllers |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CH / 477 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
0.051 Kg |
包装尺寸 |
6.50 x 7.70 x 2.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618090838 |
UPC |
804766817533 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4585 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.03.12 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-14-47-03 |
eClass |
9 |
27-14-47-03 |
eClass |
9.1 |
27-14-47-03 |
ETIM |
7 |
EC002889 |
ETIM |
8 |
EC002889 |
ETIM |
9 |
EC002889 |
IDEA |
4 |
1554 |
UNSPSC |
15 |
26-11-17-29 |
|
|
|
|