绝对值编码器 6FX2001-5QN13 单圈 16 位 采用 PROFINET 工作电压 10-30V 夹紧法兰 轴 10mm 径向 M12 连接器 FS15 最高环境温度85°C
商品编号(市售编号) |
6FX2001-5QN13 |
产品说明 |
绝对值编码器 6FX2001-5QN13 单圈 16 位 采用 PROFINET 工作电压 10-30V 夹紧法兰 轴 10mm 径向 M12 连接器 FS15 最高环境温度85°C
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
767 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
45 天 |
净重 (Kg) |
0.500 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
040892936858 |
商品代码 |
90314990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ |
产品组 |
9310 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2011.11.29 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|