SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6FX2003-0LL13
Product
电源插头直线式 适用于 S-1FL6 HI 4 极绝缘体 锁紧螺母 4x插座触点 (1-2.5 mm2) 使用于电缆直径 7.5-12 包含 5 个
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FX2003-0LL13
产品说明 电源插头直线式 适用于 S-1FL6 HI 4 极绝缘体 锁紧螺母 4x插座触点 (1-2.5 mm2) 使用于电缆直径 7.5-12 包含 5 个
产品家族 Connectors for SINAMICS V90
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4F / DMS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 3.610 Kg
包装尺寸 500.00 x 500.00 x 80.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 包装
包装数量 5
其他产品信息
EAN 4042948696071
UPC 804766898655
商品代码 8536690000
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
产品组 4R03
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.06.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-06-90-90
eClass 14 27-06-90-90
eClass 6 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90
eClass 8 27-06-90-90
eClass 9 27-06-90-90
eClass 9.1 27-06-90-90
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
|
;