SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6FX2003-0SB14
Product
信号连接器 6FX2003-0SB14 用于连接至 S-1FL6 HI 14 针绝缘体MDR 卡口式接头 14 个插座触点 (0.05-0.2 mm2) D6 至 D8mm 容量 30 件
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FX2003-0SB14
产品说明 信号连接器 6FX2003-0SB14 用于连接至 S-1FL6 HI 14 针绝缘体MDR 卡口式接头 14 个插座触点 (0.05-0.2 mm2) D6 至 D8mm 容量 30 件
产品家族 Connectors for SINAMICS V90
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4F / DMS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.940 Kg
包装尺寸 500.00 x 500.00 x 80.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 包装
包装数量 30
其他产品信息
EAN 4042948673911
UPC 887621445904
商品代码 8544422100
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
产品组 4R03
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.04.14
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-06-90-90
eClass 14 27-06-90-90
eClass 6 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90
eClass 8 27-06-90-90
eClass 9 27-06-90-90
eClass 9.1 27-06-90-90
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
UNSPSC 15 26-12-16-30
|
;