SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6FX3002-5BL02-1AD0
Product
相似图像
****备件**** 制动电缆 预制 6FX3002-5BL02 2x0.75,用于电机 S-1FL6 HI 400 带 V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=6.3mm 长度(m)=3m
注意
产品不再提供
Substitute is 6FX3002-5BL03-1AD0. Not compatible with old motors.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FX3002-5BL02-1AD0
产品说明 ****备件**** 制动电缆 预制 6FX3002-5BL02 2x0.75,用于电机 S-1FL6 HI 400 带 V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=6.3mm 长度(m)=3m
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2023.10.01
注意
产品不再提供
Substitute is 6FX3002-5BL03-1AD0. Not compatible with old motors.
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 7AD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 --3-----
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.245 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948674109
UPC 未提供
商品代码 8544422100
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
产品组 4R71
组代码 R2S3
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.08.03
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;