SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6FX3002-5CK32-1AF0
Product
相似图像
预装配电源电缆 4x2.5; 适用于电机 S-1FL6 LI 200V SH50 V90 框架尺寸 D MOTION-CONNECT 300 电机侧连接器无 UL DMAX=9.7mm 长度=5M 带直式连接器
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FX3002-5CK32-1AF0
产品说明 预装配电源电缆 4x2.5; 适用于电机 S-1FL6 LI 200V SH50 V90 框架尺寸 D MOTION-CONNECT 300 电机侧连接器无 UL DMAX=9.7mm 长度=5M 带直式连接器
产品家族 Pre-assembled power cables for SINAMICS V90
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4F / DMS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 --3-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.010 Kg
包装尺寸 500.00 x 500.00 x 80.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106459666
UPC 804766723117
商品代码 8544422100
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
产品组 4R03
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.06.02
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
|
;