SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6FX8002-2SL20-1BA0
Product
信号线 型号:6FX8002-2SL20 用于温度传感器 3x 2x 0.5+1x 1 C M17 公全螺纹连接到 SME/TME 上 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA,DESINA,可用拖车运输 Dmax=11mm 长度(m)= +0 +10 +0 +0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FX8002-2SL20-1BA0
产品说明 信号线 型号:6FX8002-2SL20 用于温度传感器 3x 2x 0.5+1x 1 C M17 公全螺纹连接到 SME/TME 上 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA,DESINA,可用拖车运输 Dmax=11mm 长度(m)= +0 +10 +0 +0
产品家族 SINAMICS S120 信号电缆,用于生产机械
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 764
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.387 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766183577
商品代码 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ-M
产品组 9300
组代码 R220
原产地 斯洛伐克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-06-18-01
eClass 14 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;