********* 备件 ********** OSM BC08 光开关模块 带 8 个 LWL 端口 100/100 Mbit/s, 冗余 24V DC 电源, 信号触点,集成 冗余管理,8 个输入端 带网络管理。
注意
产品不再提供
Depending on the requirements, SCALANCE X-200 or X300 can be used
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6GK1105-4AA00 |
产品说明 |
********* 备件 ********** OSM BC08 光开关模块 带 8 个 LWL 端口 100/100 Mbit/s, 冗余 24V DC 电源, 信号触点,集成 冗余管理,8 个输入端 带网络管理。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2023.08.01 |
注意 |
产品不再提供
Depending on the requirements, SCALANCE X-200 or X300 can be used
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
CR / 5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5A991X / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
2.134 Kg |
包装尺寸 |
26.60 x 34.70 x 13.60 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169067904 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-E |
产品组 |
X0AG |
组代码 |
R320 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2007.04.03 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|