SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1411-5AB10
Product
IE/PB LINK PN IO,网关 在工业以太网 和 PROFIBUS,PROFINET IO-Proxy 带实时通信, 时间同步通过 SIMATIC 方法,NTP, SNMP V1,LLDP,S7 路由, 数据组路由,连接Anschluss 最多 64 个 S7/DPV0/DPV1 从站, 支持 DP/PA-LINK 和 DP/FF LINK,10/100 Mbit/s 快速以太网,MRP,9.6 kbit/s 至 12Mbit/s PROFIBUS, 固件加载通过 组态工具,冗余 电源, 固件版本 V4.0。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1411-5AB10
产品说明 IE/PB LINK PN IO,网关 在工业以太网 和 PROFIBUS,PROFINET IO-Proxy 带实时通信, 时间同步通过 SIMATIC 方法,NTP, SNMP V1,LLDP,S7 路由, 数据组路由,连接Anschluss 最多 64 个 S7/DPV0/DPV1 从站, 支持 DP/PA-LINK 和 DP/FF LINK,10/100 Mbit/s 快速以太网,MRP,9.6 kbit/s 至 12Mbit/s PROFIBUS, 固件加载通过 组态工具,冗余 电源, 固件版本 V4.0。
产品家族 IE/PB LINK
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CX / 5P2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.482 Kg
包装尺寸 100.00 x 74.00 x 117.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622155486
UPC 804766358166
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2413
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;