SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1551-2AA00
Product
- - 备件 - - 通信处理器 CP 5512 PC 卡(插卡总线,32 位) 用来连接一台编程设备(PG)或 笔记本年脑连接 PROFIBUS 或 MPI。
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK1571-1AA00 比较产品
Successor: 6GK1571-1AA00
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK1551-2AA00
产品说明 - - 备件 - - 通信处理器 CP 5512 PC 卡(插卡总线,32 位) 用来连接一台编程设备(PG)或 笔记本年脑连接 PROFIBUS 或 MPI。
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2024.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK1571-1AA00 比较产品
Successor: 6GK1571-1AA00
后续产品信息
后续产品 6GK1571-1AA00
后继产品说明 通信处理器 CP 5711 USB 适配器(USB V2.0) 用来连接一台编程设备(PG)或 笔记本年脑连接 PROFIBUS 或 MPI; 包含 2m USB 电缆。
价格数据
价格组 / 总部价格组 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.260 Kg
包装尺寸 12.10 x 18.40 x 5.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169110822
UPC 662643296563
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 X0AI
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;