通信处理器 CP 5613 A3,PCI 卡(32 位, 3.3/5V;33/66MHz);时与 接口,用于连接 PROFIBUS;包含 配置工具和 DP-Base 软件:DP-RAM 接口适用于 DP 主站;包含 PG 和 FDL 协议; 单机许可证针对 1 安装运行时间软件, A 级;软件+手册 在 DVD 上;2 种语言(德语,英语); 操作系统支持参见 SIMATIC NET 软件
注意
商品编号(市售编号) |
6GK1561-3AA02 |
产品说明 |
通信处理器 CP 5613 A3,PCI 卡(32 位, 3.3/5V;33/66MHz);时与 接口,用于连接 PROFIBUS;包含 配置工具和 DP-Base 软件:DP-RAM 接口适用于 DP 主站;包含 PG 和 FDL 协议; 单机许可证针对 1 安装运行时间软件, A 级;软件+手册 在 DVD 上;2 种语言(德语,英语); 操作系统支持参见 SIMATIC NET 软件
|
产品家族 |
CP 5613 A3 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
等距离功能目前未启用,解决方案准备中。
|
价格组 / 总部价格组 |
CY / 5P5 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.477 Kg |
包装尺寸 |
18.00 x 125.00 x 107.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169252485 |
UPC |
887621498320 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2417 |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
6460 |
UNSPSC |
15 |
43-20-14-04 |
|
|
|
|