SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK1571-0BA00-0AA0
Product
PC 适配器 USB A2 USB 适配器 (USB V2.0)用于连接 PG/PC 或笔记本年脑连接 SIMATIC S7,通过 PROFIBUS 或 MPI 包含 5m USB 电缆, 可使用 0.3m MPI 电缆 操作系统 Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 位 和更高
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6GK1571-0BA00-0AA0
产品说明 PC 适配器 USB A2 USB 适配器 (USB V2.0)用于连接 PG/PC 或笔记本年脑连接 SIMATIC S7,通过 PROFIBUS 或 MPI 包含 5m USB 电缆, 可使用 0.3m MPI 电缆 操作系统 Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 位 和更高
产品家族 PC 适配器 USB A2
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CY / 5P5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.480 Kg
包装尺寸 58.00 x 105.00 x 26.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169280860
UPC 887621208769
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2444
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number e85de985-100e-4473-a564-3a58e6279a7b
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-01
eClass 14 19-17-01-01
eClass 6 19-17-01-01
eClass 7.1 19-17-01-01
eClass 8 19-17-01-01
eClass 9 19-17-01-01
eClass 9.1 19-17-01-01
ETIM 7 EC000515
ETIM 8 EC000515
ETIM 9 EC000515
IDEA 4 6460
UNSPSC 15 43-20-14-04
|
;