SOFTNET-IE S7 V12 软件,用于 S7,S5 紧凑通信, OPC;PG/OP 通信, 组态软件,到 64 个连接;单台机许可证用于 1 次 安装;运行时间软件, 软件和电子手册; 在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘上;A 级; 2 种语言(德语,英语);用于 32/64 位:Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate,Windows 8.1 专业版; 64 位;Windows Server 2008 R2 SP1,2012 R2 CP 1612(无 WIN 8.1,服务器版 2012,R2)。
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6GK1704-1CW12-0AA0 |
产品说明 |
SOFTNET-IE S7 V12 软件,用于 S7,S5 紧凑通信, OPC;PG/OP 通信, 组态软件,到 64 个连接;单台机许可证用于 1 次 安装;运行时间软件, 软件和电子手册; 在 DVD 上;许可证密钥在 U 盘上;A 级; 2 种语言(德语,英语);用于 32/64 位:Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate,Windows 8.1 专业版; 64 位;Windows Server 2008 R2 SP1,2012 R2 CP 1612(无 WIN 8.1,服务器版 2012,R2)。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2022.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.262 Kg |
包装尺寸 |
187.00 x 235.00 x 21.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622124017 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-E |
产品组 |
X0AI |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|