PROFIBUS SOFTNET-S7 升级,用于 V6.0,V6.1,6.2 版和版本 2005 软件用于 S7 通信,包括 FDL M OPC 服务器和 NCM PC,单台机 许可证用于 1 次安装 运行时间软件,软件和 电子手册在 CD-ROM 上, U 盘上的许可证密钥, A 类 2 种语言(德语,英语)。
商品编号(市售编号) |
6GK1704-5CW00-3AE1 |
产品说明 |
PROFIBUS SOFTNET-S7 升级,用于 V6.0,V6.1,6.2 版和版本 2005 软件用于 S7 通信,包括 FDL M OPC 服务器和 NCM PC,单台机 许可证用于 1 次安装 运行时间软件,软件和 电子手册在 CD-ROM 上, U 盘上的许可证密钥, A 类 2 种语言(德语,英语)。
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
KK / 5S1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.521 Kg |
包装尺寸 |
19.00 x 24.00 x 2.40 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169178365 |
UPC |
040892551686 |
商品代码 |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2419 |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-25-04 |
eClass |
14 |
27-24-25-04 |
eClass |
6 |
27-24-25-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-04 |
eClass |
8 |
27-24-25-04 |
eClass |
9 |
27-24-25-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-04 |
ETIM |
7 |
EC002537 |
ETIM |
8 |
EC002537 |
ETIM |
9 |
EC002537 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|