SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1711-1EW00-3AL0
Product
相似图像
工业以太网 SOFTNET RNA 软件升级服务 有效期 1 年并自动 延长期限条件: 最新软件版本。
注意
进入下载页面(OSD) - 节约成本,减少二氧化碳排放量!
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1711-1EW00-3AL0
产品说明 工业以太网 SOFTNET RNA 软件升级服务 有效期 1 年并自动 延长期限条件: 最新软件版本。
产品家族 SOFTNET-IE RNA
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
进入下载页面(OSD) - 节约成本,减少二氧化碳排放量!
价格数据
价格组 / 总部价格组 KK / 5S1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.011 Kg
包装尺寸 1.00 x 1.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169243452
UPC 040892970678
商品代码 49119900
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2419
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
;