SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1711-1EW13-0AA0
Product
SOFTNET-IE RNA V13 冗余 Network Access, 网络进网软件针对 PRP 网络结构;集成 SNMP 单台机许可证用于 1 次 安装;运行时间软件, 软件和电子手册 在 CD-ROM 上,许可证密钥在 U 盘上;A 级; 2 种语言(德语,英语);用于 32/64 位:Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate,64 位;Windows 8.1 Pro;Windows 10;服务器版 2008 R2 SP1,2012 R2
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK1711-1EW13-0AA0
产品说明 SOFTNET-IE RNA V13 冗余 Network Access, 网络进网软件针对 PRP 网络结构;集成 SNMP 单台机许可证用于 1 次 安装;运行时间软件, 软件和电子手册 在 CD-ROM 上,许可证密钥在 U 盘上;A 级; 2 种语言(德语,英语);用于 32/64 位:Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate,64 位;Windows 8.1 Pro;Windows 10;服务器版 2008 R2 SP1,2012 R2
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2022.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.251 Kg
包装尺寸 187.00 x 235.00 x 21.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622269145
UPC 未提供
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 X0AI
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;