C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE XC-200,XP-200, XM-400,XR-500,M-800 使用, W-700 使用,SC-600 和 S615。
商品编号(市售编号) |
6GK1900-0AB10 |
产品说明 |
C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE XC-200,XP-200, XM-400,XR-500,M-800 使用, W-700 使用,SC-600 和 S615。
|
产品家族 |
C-PLUG |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
AR / 5W3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.027 Kg |
包装尺寸 |
7.80 x 12.60 x 3.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622564134 |
UPC |
804766545832 |
商品代码 |
85235110 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2410 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
14 |
19-17-90-90 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
IDEA |
4 |
6565 |
UNSPSC |
15 |
43-20-20-05 |
|
|
|
|