SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK1900-1LB00-0AC0
Product
FC FO SC 插头,用于现场 安装在 FC 光纤电缆上 (62.5/200/230)包装: 20 个 SC 连接器 +10 个 双工夹子 +清洁布。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1900-1LB00-0AC0
产品说明 FC FO SC 插头,用于现场 安装在 FC 光纤电缆上 (62.5/200/230)包装: 20 个 SC 连接器 +10 个 双工夹子 +清洁布。
产品家族 FC FO 端接套件
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.06.15
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.110 Kg
包装尺寸 8.00 x 49.00 x 8.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 包装
包装数量 10
其他产品信息
EAN 4019169853446
UPC 040892568516
商品代码 85367000
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
产品组 2452
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.12.23
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-22
eClass 14 19-17-01-22
eClass 6 27-25-05-01
eClass 7.1 19-17-01-22
eClass 8 19-17-01-22
eClass 9 19-17-01-22
eClass 9.1 19-17-01-22
ETIM 7 EC001122
ETIM 8 EC001122
ETIM 9 EC001122
UNSPSC 15 43-22-33-10
|
;