SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK1901-0DM30-2AA5
Product
IE M12 面板馈通 PRO 开关柜引线用于 M12 的过渡(D-编码)- 连接系统(IP65)至 M12(D-编码)- 连接系统(IP65); 1 包 = 5 件。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1901-0DM30-2AA5
产品说明 IE M12 面板馈通 PRO 开关柜引线用于 M12 的过渡(D-编码)- 连接系统(IP65)至 M12(D-编码)- 连接系统(IP65); 1 包 = 5 件。
产品家族 IE FC M12 接头 PRO 2x2(D 型)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.036 Kg
包装尺寸 10.90 x 16.00 x 5.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 包装
包装数量 5
其他产品信息
EAN 4019169854795
UPC 040892995374
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2452
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2005.12.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-44-01-15
eClass 14 27-44-01-15
eClass 6 27-26-07-02
eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8 27-44-01-02
eClass 9 27-44-01-02
eClass 9.1 27-44-01-02
ETIM 7 EC002635
ETIM 8 EC002635
ETIM 9 EC002635
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-13
|
;